• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 超音波感測器
  2. 產品系列
  3. 全金屬電感式感測器

用於嚴苛環境的堅固全金屬感測器

高抵抗力
由於其達IP69K的高級不銹鋼外殼,能夠抵擋外部因素影響。完美到讓您忘記它的存在。
市面上最優異
無接觸偵測具挑戰性的物品,範圍遠達2.5公尺。
持續處理總覽
連續的距離測量數值可提供最高的透明性,並在必要時提高行動能力。
運用廣泛
可靠且多用途:可用於液位置測量及物品偵測。

即使與介質沒有直接接觸,腐蝕性的蒸氣及煙霧也會嚴重的影響感測器的功能及使用壽命。標準設備的感測器表面皆無防護裝置,容易因為接觸到像是清潔劑、冷凝劑或潤滑劑等介質而受到影響。全金屬超音波感測器由不銹鋼外殼組成,因此能夠保護感測器免於外部因素影響。甚至連連接器也是以高級不銹鋼製成。因此,感測器能夠抵抗外部因素,並且有更長的使用壽命。

感測器搭載IO-Link介面,除了距離值外,其能夠方便設定其他參數及診斷數據並讀取。

IOLink 加值功能:

  • 聲束可依照應用調整
  • 簡單的參數設置
  • 毫米精度傳輸測量值
  • 診斷可能性:例如運作時間計算及回聲品質

選擇產品

向我們的專家取得建議

我們會一起讓您的專案成功。

心動了嗎? 立即聯繫我們會一路陪伴您。為了滿足您的需求,我們宜福門系統銷售團隊會從頭開始支援您–從策略諮詢到開發獨立軟體及硬體解決方案,以及相對應的應用與售後服務。