• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 起始頁
  2. 產品最新消息
  3. SU 超音波流量計

利用超音波測量流量

精準測量超純水、水與內含高達10%添加劑液體介質的應用

SU Puresonic 能以高精準度,偵測高達 1000 l/min的流速 。由於採用超音波技術,在逆滲透廠中生產的低導電率超純水也同樣適用。訊號強度可用來當作品質與維護的指標,會持續進行偵測。

SU Puresonic的測量管路是以不鏽鋼製造,內側沒有任何測量元件、密封裝置與移動零件。這樣一來,一開始就能排除因損壞、滲漏或阻塞而造成的故障,以及與設計相關造成的壓力降。

SU Puresonic 詳情

聽聽我們的客戶怎麼說

由於無組件的不鏽鋼測量管路,讓作業無須維修且可靠度高
SU 的不鏽鋼測量管路讓客戶相當滿意,這些管路沒有任何測量元件、密封裝置與移動零件。這樣一來,一開始就能排除由於沉積或磨損造成的故障,以及與設計相關的壓力降。」
EnviroFALK的測量與控制工程師 Maximilian Meurer
純水與超純水的流量測量
有了SU感測器,我們能夠在海上精準正確的監控那些供應到沖洗機台內的淨水,並且據此調節水量。」
洗滌系統的工廠建商
由於採用超音波測量原理,能毫無錯誤的專注測量
過去我們使用磁性電容式流量感測器,偶爾需要處理水中極細金屬粒子造成的錯誤訊息。使用SU Puresonic 後,再也沒有這種問題了。」
EFD Induction GmbH的微流控工程師 Daniel Kaltenbach
快速明確的狀態監控
透過訊號強度的輸出,能判斷出污染或製程的變化。運作狀態LED燈也會顯示製程變化,經由診斷來輸出顯示。這樣一來,便能在早期階段採取維護措施,避免發生停機。」
汙水處理的工廠建商

使用案例

在污水處理中精準測量流量

三十多年來,EnviroFALK GmbH 一直從事設計、製造與銷售純水與超純水系統,供應全世界許多不同產業。在水處理作業中,逆滲透是一道相當關鍵的製程步驟。在逆滲透中,已供應的軟水會過濾形成純水。在處理過程最後,會將可用的純水量相關數據提供給客戶。根據流速,工廠作業員能看到已使用的任何一個流動濾膜是否需要維修。

為了測量流量,客戶使用 SU Puresonic 超音波感測器,能精準偵測流速高達1000 l/min。由於採用超音波技術,在EnviroFALK工廠生產的低導電率純水與超純水也同樣能適用。本產品結合了 LDL 系列的導電率感測器,在過濾過程中,能夠建立可靠的品質與數量之控管。

在零件清洗時的水量調節

宜福門某位客戶是自動化洗滌技術的製造商,為整個洗滌作業建造系統。這些包含遊輪上使用的洗衣機。
海水經過技術處理後,用來供應淨水送入機器,這段流程對於所用的流量感測器有著特殊的要求。原因在於,純水的導電度很低,將磁性感應測量原理之類的傳統測量原理推至極限。

另一方面,在低導電率的條件下,SU Puresonic 仍然可以順暢使用,沒有問題;而若是測量超純水,由於採用超音波技術,一樣能夠可靠監控淨水供應。此外,SM系列的磁性感測器被應用在工業用水,這類應用會因為清潔劑而使氣泡與泡沫增加。

即使有金屬粒子,也能零錯誤測量

EFD Induction GmbH 已經開發電磁感應加熱解決方案,長達70年以上。在Freiburg現場完整的產品系列中,包含了電磁感應強化系統。在電磁感應強化系統裡,金屬組件(例如:汽車產業中的驅動組件)會進行感應加熱,接著利用水性介質急速冷卻,以達到理想的硬度。

EFD Induction GmbH仰賴SU Puresonic來監控系統中淬火迴路中的流量。由於感測器採用超音波測量原理,這測量原理不會受到水中極細金屬粒子影響。SU Puresonic另一個優勢在於,擁有無組件的不鏽鋼測量管路,如有必要清潔,過程十分容易。此外,可使用訊號強度的輸出,判斷出管路系統裡目前的沉積程度,且於必要的時候,促成清潔作業的執行。

冷卻水供應裡的用途

冷卻水系統是利用水來確保充分散熱,以保障製程品質,避免工具磨損。尤其是在半導體業之類的細微生產流程,經常會使用到超純水。優勢:可避免管路系統的腐蝕與鈣化,以及電子組件發生短路。

為了有效冷卻系統,必須精準偵測水流量。在超純水系統,介質擁有低導電率的特性,最適合採用超音波技術進行測量。最適合這項應用的感測器是SU Puresonic 一體式超音波感測器,能夠相當可靠的偵測流速。
與夾鉗式裝置相反,一體式裝置無須為絕對測量進行任何校準。還能將與安裝相關的錯誤最少化,避免影響準確度。一體式裝置還有一項優點:避免因管路內壁厚度或材料特性不一致而在安裝後造成調整錯誤,一體式裝置可預防這一點。

狀態監控

長期偵測的訊號強度,能在早期階段更輕鬆判定系統維護需求,進而將停機時間降到最低。能透過診斷輸出、IO-Link與SU上的運作狀態LED燈,讀取狀態。

  流量 溫度 訊號品質 輸出 2
(類比訊號)
輸出 1
(診斷)
綠燈 正常
藍燈
閃爍的紅燈 無訊號 3.5 mA // 21.5 mA
訊號強度高,代表製程運作順暢,而當訊號低或降低時,則代表製程發生變化(沉積、氣泡、產生固態)。
在傳統接線中,無法區分「低訊號」與「無訊號」,而所有事件皆透過IO-Link輸出細節。

系統連接

IO-Link帶來更高的附加價值

  • 透明的製程
    除了當前的流量,都能透過IO-Link,針對總量、溫度、裝置狀態與兩個開關閾值,提供進階資訊。
  • 狀態監控
    訊號強度(非循環)能顯示可能發生的汙染或製程改變 – 能在早期採取維護措施,將停機時間降到最低。
  • 數據傳輸不失真
    IO-Link能確保數據傳輸不失真:透過數位通訊,能排除轉換失真,而像是磁場等外部因素也不影響數據傳輸。除了數據傳輸不失真,數位訊號的特色是能有更高的精準度與解析度。

由於能透過IO-Link進行整合,我們能降低成本,並將架設複雜度最小化,更能取得製程數值以外的其他重要資訊。還能隨時確認裝置狀態與遠端診斷。

EnviroFALK

常見問題

流量感測器技術

SU系列的特殊功能:傳感器位於測量管的外側,感測器的外殼中。因此SU的不鏽鋼測量管內側沒有任何測量元件與組件,避免因為元件造成的壓力降,並且無須進行材料相容性測試。

可靠的過濾流程監控

結合 SU Puresonic 與 LDL101 導電率感測器,能在過濾工程中,用來建立可靠的品質與狀態監控。