• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 視覺感測器
  2. O2D型視覺感測器

2D視覺感測器Dualis

僅使用一台裝置即可同時進行物體偵測和檢查

無論是輪廓偵測還是斑點分析,全新的2D視覺感測器Dualis可以在整體製造流程中實現各種防錯和檢測應用。憑藉更高的解析度和多種照明功能,即使是複雜的應用,如今不費吹灰之力就能解決。

產品優點

Dualis有哪些優勢?

即時維護和替換迅速
影像清晰度、亮度和重點區域 (ROI) 監控,以及可用宜福門記憶條進行備份
適應不同的光照條件
創建多個具有不同曝光時間和偏振濾光鏡的影像
輕鬆操作「宜福門視覺助手」
透過應用程式精靈(「精靈」)進行直觀的選單導覽和快速參數設定
在汽車工業中也具有高度整合性
使用靈活,具備以太網和ProfiNet介面,以及A和L編碼的連接器
最大限度地降低安裝複雜度和庫存量
使用靈活,一台裝置即可同時進行輪廓和斑點分析
提高產品品質,降低廢品率
及早發現故障源並進行優化,從而確保正確且完整的流程

應用範例

物體和輪廓偵測

  • 依據定義的輪廓檢查物體
  • 適用於形状重複應用的理想解決方案
圖式識別 物體位置
形狀檢測 物體數量
方向 分類任務

物體檢測和斑點分析

  • 由物體表面積分析物體
  • 形狀尺寸皆不相同之應用的理想方案

(有了這個功能,Dualis O2D5取代了舊的O2V設計。)

物體區域 物體對比度
物體寬度/高度 方向
內/外半徑 物體位置
圓度/矩形度 物體數量
孔數 分類任務