• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Ультразвукові датчики
  2. Серія продукції
  3. Індуктивні датчики в цільнометалевому корпусі

Міцні цільнометалеві датчики для суворих умов навколишнього середовища

Висока стійкість
Датчики стійкі до зовнішніх впливів завдяки IP69K та корпусу із високоякісної нержавіючої сталі. Встановіть та забудьте.
Найкращі
Безконтактне виявлення навіть складних об'єктів на відстані до 2,5 метрів.
Постійний огляд процесу
Безперервне вимірювання відстані для максимальної прозорості більш швидкого реагування при необхідності.
Універсальне використання
Надійність та універсальність: датчики можна використовувати для вимірювання рівня та виявлення об'єктів.

Навіть за відсутності прямого контакту із середовищем агресивні пари та дим можуть серйозно вплинути на роботу та термін служби датчика. Чутлива поверхня стандартних датчиків не захищена, і тому вона чутлива до контакту з такими середовищами, як засоби для чищення, охолоджуючі рідини або мастильні матеріали. Корпус цільнометалевих ультразвукових датчиків виконаний з нержавіючої сталі й, таким чином, захищений від будь-якого впливу. Навіть роз'єм виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі. Таким чином, датчик стійкий до зовнішніх впливів та має збільшений термін служби.

Також датчик має інтерфейс IO-Link, який дозволяє зручно встановлювати та зчитувати інші параметри та діагностичні дані на додаток до значення відстані.

Додаткова перевага завдяки IO-Link:

  • Звуковий промінь можна налаштувати від конкретне застосування
  • Простота встановлення параметрів
  • Передача виміряних значень з точністю до міліметра
  • Можливості діагностики: наприклад лічильник годин роботи та якість відлуння

Обрати продукт

Отримайте пораду від наших спеціалістів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Ми вас переконали? Просто зв’яжіться з нами. Ми супроводимо вас на вашому шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда спеціалістів з продажу систем ifm надасть вам підтримку від початку - від стратегічного консультування до розробки індивідуальних програмних та апаратних рішень, відповідного впровадження та додаткових послуг.