• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Переваги AS-i
  2. Огляд системи

Огляд системи AS-Інтерфейсу

Які можливості пропонує AS-Інтерфейс?

Компанії по всьому світу покладаються на технології простої проводки та автоматизації для підвищення загальної ефективності та доступності обладнання. Завжди на місці: AS-Інтерфейс. Складна технологія AS-Інтерфейс:забезпечує високу надійність, завадостійкість та різноманітні діагностичні можливості.

Проста, стабільна та перевірена технологія дозволяє датчикам одночасно передавати діагностичну інформацію до ПЛК та в ІТ-інфраструктури верхнього рівня. Модульна структура та гнучка технологія підключення забезпечує просту інтеграцію до системи AS-i.

Двожильний плоский кабель передає як живлення, так і передачу даних, виключаючи складну паралельну проводку.

Хочете дізнатися більше про AS-Інтерфейс? Немає нічного простішого.
Ми обрали для вас найважливіші факти та переваги AS-Інтерфейсу.

AS-i Topologie

1) Система польової шини
2) AS-i джерело живлення та AS-i майстер
3) Датчики
4) As-i плоский кабель
5) AS-i AirBox
6) Модулі AS-i IO

Ключові дані про AS-i:

Топологія гнучка структура
Середовище неекранований двопровідний кабель для одночасної передачі даних та подачі живлення
Довжина кабелю 100 м, з можливістю розширення до 1 000 м, до 3 000 м можливо через оптоволокно
Кількість входів/виходів 496 входів + 496 виходів для цифрових, аналогових та безпечних даних
Час циклу 5мс - 10мс

Що пропонує AS-Link?

  • Глобально стандартизована система у відповідності до IEC 62026-2.
  • AS-Інтерфейс:дозволяє прокладати кабелі за вільного вибору типології.
    Він заміняє складну традиційну паралельну проводку.
  • Кабель може бути підключений до систем управління з різними системами польових шин (такими як EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat тощо).

Які переваги AS-Інтерфейсу?

  • Проста в реалізації концепція неекранованої проводки та напруги.
  • AS-Інтерфейс:- це гнучка, недорога система, яку можна легко розширити.
  • Безпечні та небезпечні дані можуть оброблятися через одну й ту ж систему.
  • Менш складне налаштування та менший обсяг документації, а також різні діагностичні можливості.
  • Скорочення кількості терміналів завдяки модульній структурі та гнучкій технології підключення.

Висновок

AS-Інтерфейс:забезпечує простий та зручний спосіб створення перспективної основи для інтелектуальної промислової автоматизації.

AS-i ClassicLine модулі

Анімація демонструє технологію швидкого монтажу без інструментів.

Користувач може вставити плоский кабель до нижньої частини модулю в трьох різних направленнях. Заслінка фіксує верхню частину та нижню частину.