• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Componentes de bus de campo
  4. Maestros IO-Link para aplicaciones de campo en automatización industrial
  5. AL1342

Maestro IO-Link con interfaz Modbus TCP

AL1342

IO-Link Master DL MB 8P IP67

Maestro IO-Link con interfaz Modbus TCP

AL1342

IO-Link Master DL MB 8P IP67

  • Separación entre la red de IT y la de automatización
  • Transmisión fiable de datos de máquina, parámetros de proceso y datos de diagnóstico al controlador
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para la conexión de hasta ocho dispositivos IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Módulos de E/S para aplicaciones de campo
Función de alimentación en serie interfaz de bus de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...30 DC; (US ; según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] 300...3900; (US)
Clase de protección III
Alimentación del sensor US
Corriente máxima total [A] 3,6
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 16; (configurable)
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 16; Número de salidas digitales: 8
Entradas
Número de entradas digitales 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Punto de conmutación alto [V] 11...30
Punto de conmutación bajo [V] 0...5
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Número de salidas digitales 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Corriente máxima por cada salida [mA] 300
Protección contra cortocircuitos
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet; IO-Link
Ethernet - Modbus TCP
Estándar de transmisión 10Base-T; 100Base-TX
Velocidad de transmisión 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo Modbus TCP
Valores por defecto
Dirección IP: 192.168.1.250
máscara de subred: 255.255.255.0
dirección IP de la puerta de enlace: 0.0.0.0
dirección MAC: véase etiqueta
Ethernet - Internet of Things
Estándar de transmisión 10Base-T; 100Base-TX
Velocidad de transmisión 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo MQTT JSON
Valores por defecto
Dirección IP: 169.254.x.x
máscara de subred: 255.255.0.0
dirección IP de la puerta de enlace: 0.0.0.0
dirección MAC: véase etiqueta
Nota sobre las interfaces
Protocolo de seguridad: HTTPS
IO-Link Master
Tipo de transmisión COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Número de puertos clase A 8
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 90
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67
Grado de protección (NEMA 250) 6P
Grado de suciedad 2
Fluidos químicos
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [años] 78
Datos mecánicos
Peso [g] 403
Materiales Carcasa: PA naranja; conector hembra: latón niquelado
Material de la junta FKM
Notas
Notas
Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
IO-Link Port Class A X01...X08 Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM
Conexión eléctrica - Ethernet
Modbus TCP X21, X22 Conector: M12; codificación: D; Junta de estanqueidad: FKM
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
X31 Conector: M12; codificación: A