• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Componentes de bus de campo
  4. Maestros IO-Link para aplicaciones de campo en la industria alimentaria
  5. AL1401

Maestro IO-Link con interfaz PROFINET

AL1401

IO-Link Master PFL PN 4P IP69K

Maestro IO-Link con interfaz PROFINET

AL1401

IO-Link Master PFL PN 4P IP69K

  • Suministro de tensión en cadena con sistema de conexión estandarizado M12 con codificación L
  • Limitación de corriente ajustable por puerto para un funcionamiento seguro
  • Medición de tensión y corriente por puerto para la monitorización energética
  • Posibilidad de conexión de actuadores hasta 2A
  • Para la conexión de hasta cuatro equipos IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • profinet
Campo de aplicación
Aplicación aplicaciones asépticas; Módulos de E/S para aplicaciones de campo
Función de alimentación en serie alimentación de tensión; interfaz de bus de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...28 DC; (US ; según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] 300...3900; (US)
Clase de protección III
Suministro de tensión adicional [V] 20...30 DC; (UA)
Alimentación del actuador UA
Corriente máxima total [A] 8
Corriente máxima por cada puerto [A] 2; (ajustable: 0...2; Configuración de fábrica: 2)
Alimentación del sensor US
Corriente máxima total [A] 3,6
Corriente máxima por cada puerto [A] 2; (ajustable: 0...2; Configuración de fábrica: 0,45)
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 12; (configurable)
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 8
Entradas
Número de entradas digitales 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Punto de conmutación alto [V] 11...30
Punto de conmutación bajo [V] 0...5
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Número de salidas digitales 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Protección contra cortocircuitos
Alimentación del actuador UA
Corriente máxima por cada salida [mA] 2000
Alimentación del sensor US
Corriente máxima por cada salida [mA] 2000
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET
Estándar de transmisión 100Base-TX
Velocidad de transmisión 100 MBit/s
Protocolo PROFINET
Valores por defecto
Dirección IP: 0.0.0.0
máscara de subred: 0.0.0.0
dirección IP de la puerta de enlace: 0.0.0.0
dirección MAC: véase etiqueta
Nota sobre las interfaces
IO-Link Integration Edition 2
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
Redundancia S2
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
Topologías de red admitidas: línea
anillo
IO-Link Master
Tipo de transmisión COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Número de puertos clase B 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 90
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
Grado de protección (NEMA 250) 6P
Grado de suciedad 2
Fluidos químicos
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [años] 60
Datos mecánicos
Peso [g] 321,9
Materiales Carcasa: PA gris; conector hembra: inox (1.4404 / 316L)
Material de la junta EPDM
Accesorios
Componentes incluidos
Tapón de protección: 1 x M12, Acero inoxidable, E12542
Notas
Notas
Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack 1 unid.