Módulo de entrada/salida IO-Link
AL2221
IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP69K
Módulo de entrada/salida IO-Link
AL2221
IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP69K
- Jeder Anschluss als digitaler Ein-oder Ausgang nutzbar
- Performance Line mit separater 24 V-Spannungsversorgung der Ausgänge über standardisierte M12 L-Codierung für hohe Strombelastbarkeit
- Digitale Eingangsfilter, Performance Line-Variante mit bis zu 1,8 A Ausgangsstrom
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 1100; (US) |
Clase de protección | III |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 16 |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 16; Número de salidas digitales: 16 |
Entradas
Número de entradas digitales | 16; (configurable) |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP; (tipo 3 (IEC 61131-2)) |
Alimentación del sensor en las entradas | US |
Alimentación de tensión [V] | 18...30 |
Corriente de entrada alta [mA] | 2...15 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0...1,5 |
Punto de conmutación alto [V] | 11...28 |
Punto de conmutación bajo [V] | 0...5 |
Salidas
Número de salidas digitales | 16; (configurable) |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000 |
Corriente máxima total de las salidas [A] | 1 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Alimentación de los actuadores en las salidas | US |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Modo SIO | no | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...70 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 | ||||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K) | ||||
Grado de protección (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado de suciedad | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
MTTF [años] | 46 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 454,235 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiales | Carcasa: PA gris; conector hembra: inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta | EPDM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - IO-Link
X1 | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Conexión eléctrica - entradas / salidas
X1.0...X1.7 | Conector: 8 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM |
---|