• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Sensores de vibración con IO-Link

Monitorización de condiciones: el estado de la máquina siempre bajo control

El sensor de vibración tipo VVB supervisa en tiempo real y de forma permanente el comportamiento de las vibraciones de máquinas industriales sencillas. Incluso las más mínimas desviaciones del estado ideal de la máquina tienen un efecto sobre el patrón de vibración. De este modo, se pueden detectar los daños inminentes de la máquina en una fase temprana. Los operadores de la planta pueden planificar y actuar con previsión para evitar costosas paradas de producción.

Características del sensor de vibración IO-Link:

  • Supervisión permanente de los valores característicos relevantes de fatiga, impacto, fricción y temperatura
  • Sencilla integración en protocolos basados en Ethernet Industrial sin armario eléctrico ni cableado complejo
  • Suministro de datos brutos para análisis avanzados de daños
  • Contador de horas de funcionamiento de la máquina integrado
  • Transmisión de datos más rápida gracias a la interfaz IO-Link COM3

Un sensor para todas las vibraciones

Kit básico VVB IO-Link ZZ0809

El kit básico se utiliza para la monitorización de condiciones en motores de ventiladores, bombas y otras máquinas sencillas. Incluye todos los componentes necesarios y es fácil de implementar. Así de fácil es proteger de forma fiable sus máquinas contra daños.

Asesoramiento de nuestros expertos

Juntos haremos que su proyecto sea fructífero.

¿Le hemos convencido? ¡Entonces póngase en contacto con nosotros! Le acompañamos en su camino. En función de sus requerimientos, nuestro equipo de ventas de sistemas le respaldará desde el principio: desde el asesoramiento estratégico, pasando por el desarrollo de soluciones individuales de software y hardware y su correspondiente implementación, hasta servicios complementarios.