• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Ventajas de IO-Link
  2. Integración del sistema

Integración del sistema IO-Link

¿Qué se requiere para empezar con IO-Link?

Los primeros pasos para conectar un maestro IO-Link a un ordenador mediante un cable Ethernet y algunas otras funciones básicas se muestran en la configuración básica.

Configuración básica

Cómoda parametrización de los sensores

Cada sensor se puede configurar rápida y fácilmente con el software moneo configure a través de un PC. Se puede elegir entre la versión independiente gratuita moneo configure free para empezar con una parametrización sencilla o la licencia del módulo moneo configure de pago, que permite la interacción ilimitada con otros módulos de moneo. Además, se necesita un maestro de puerto único (por ejemplo, E30390) o un maestro IO-Link Ethernet (por ejemplo, AL1300).

Parametrización

Rápida integración del controlador

Para una comunicación de instalación permanente en el campo, el equipo se puede utilizar con un maestro de campo en modo COM (funcionamiento IO-Link). A tal fin, ifm ofrece, además del hardware, un "Startup Package" para integrar los datos en el PLC.

Conexión a PLC

Fácil acceso en las aplicaciones IIoT

Si además desea incorporar los datos en el sistema informático, es posible recopilarlos con maestros de campo, por ejemplo, mediante TCP-IP o MQTT.

Conexión IIoT