• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Entdecken Sie den ifm-Kalibrierservice

Punktgenau kalibrieren mit ifm electronic

Kalibrierverfahren für Drucksensoren

Die Vergleichsmessung bei der Kalibrierung von Drucksensoren erfolgt mit elektronischen Druckcontrollern und hochgenauen Druckwaagen unter Einsatz von bekannten Massestücken.

Kalibrierverfahren für Temperatursensoren

Hier erfolgt die Vergleichsmessung in umgewälzten, temperierten Flüssigkeitsbädern unter Einsatz hochgenauer Referenztemperatursensoren.

Kalibrierverfahren für Strömungssensoren

Die Vergleichsmessung erfolgt je nach Medium unter Einsatz hochgenauer Referenzdurchflussgeräte und kritischer Düsen.

Kalibrierverfahren für Analysesensoren

Die Vergleichsmessung erfolgt erfolgt unter Verwendung einer Sekundärkalibrierlösung

Akkreditierte Kalibrierungen zu Ihrem Vorteil

Durchführung von akkreditierten Kalibrierungen (DAkkS)

Die Kalibrierung wird von ifm als akkreditiertes Labor mittels Vergleichsmessung nach Richtlinie DKD-R 5-1 (09/2018) „Kalibrierung von Widerstandsthermometern“ oder DKD-R 6-1 (03/2014) „Kalibrierung von Druckmessgeräten“ oder KV-F001:2020-09 „internes Kalibrierverfahren für Durchflussensoren“ durchgeführt.

Messeinrichtungen zur Erstellung von DAkkS- / Werkszertifikaten

Sie sind rückführbar auf nationale Normale der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder andere nationale Normale. Im Gegensatz zu DAkkS-Kalibrierzertifikaten werden Werkszertifikate nicht als Rückführungsnachweis anerkannt.

 

Besondere Bemerkungen

  • Neben analogen Prozesswerten bietet ifm die Möglichkeit, auch IO-Link Prozesswerte im Kalibrierschein anzugeben.
  • Das jeweilige Zertifikat ist zweisprachig (deutsch/englisch) ausgeführt
  • Das jeweilige Zertifikat muss bei der Artikelbestellung mit angefordert werden

Auszug über unsere kalibrierbaren Messgrößen

Strömungssensoren

ISO-Kalibrierung (Luft) 6 Messpunkte
ISO-Kalibrierung (Wasser) 4 Messpunkte
DAkkS-Kalibrierung (Luft) 6 Messpunkte
Werkszertifikat Mehrpunkt

Drucksensoren

ISO-Kalibrierung 6 Messpunkte
DAkkS-Kalibrierung 11 Messpunkte
Werkszertifikat Mehrpunkt

Temperatursensoren

ISO-Kalibrierung 3/5/n-Messpunkte
DAkkS-Kalibrierung 3/5/n-Messpunkte
Werkszertifikat Mehrpunkt

Analysesensoren

ISO-Kalibrierung 3 Messpunkte
Werkszertifikat Mehrpunkt

 

 

Infrarot-Temperatursensoren

Werkszertifikat Mehrpunkt
Rekalibrierung 3 Messpunkte

Optischer Ölpartikelmonitor

Rekalibrierung Ölpartikelmonitor 4 Messpunkte
Werkszertifikat Mehrpunkt