- Strömungssensoren
- Produkte – Neuheiten
- Vortex-Durchflusssensor SV
Wirbel-Durchflusssensor für industrielle Umgebungen
Die Wirbel-Durchflusssensoren der Produktfamilie SV arbeiten nach dem Vortex Messprinzip und sind deshalb auch bekannt unter Vortex-Durchflusssensoren.
Die Sensoren stellen eine kosteneffiziente Lösung für vielfältige industrielle Anwendungen dar. Nicht nur der Preis, sondern auch die Leistung stimmt - die Sensoren überzeugen stets mit hoher Messgenauigkeit und halten dank hoher Beständigkeit auch rauen Prozessbedingungen stand.
Produktvorteile des Vortex-Sensors
Für Applikationen mit Reinstwasser, Wasser und wasserbasierten Medien eignet sich das Vortex-Messprinzip hervorragend, da es von der Leitfähigkeit des Mediums unbeeinflusst bleibt. Sowohl in Kühlsystemen zur Überwachung der Kühlleistung, in der Trinkwasserversorgung sowie in weiteren Applikationen stellen die Sensoren eine passende Lösung dar.
Neben dem aktuellen Durchfluss erfassen die Sensoren auch die Temperatur des Mediums. Durch die integrierte Temperaturmessung kann von einer weiteren Messstelle im System abgesehen werden.
Die kosteneffizienten Wirbel-Durchflusssensoren erfassen den Durchfluss in vielseitigen industriellen Applikationen präzise mit einer Genauigkeit von +/-2 %. So lässt sich unter anderem die Wasserversorgung im Indoor Farming genau überwachen und steuern.
Sowohl die Sensoren mit Edelstahlgehäuse, als auch die Vollkunststoff-Variante halten rauen Umgebungen jederzeit stand. Die überarbeitete Vollkunststoff-Variante überzeugt mit hoher Druckfestigkeit (16 bar bis zu 90 °C) und Temperaturbeständigkeit (bis zu 125 °C).
Mit den beiden Geräteserien werden vielseitige Systemanbindungen abgedeckt. Während die Display-Variante neben IO-Link auch über Frequenz- und Doppelanalogvarianten verfügt (100…1000 Hz, 2 x 4…20 mA), kann die Vollkunststoff-Variante über die 2-Drahttechnologie auch als reiner Transmitter (4…20 mA) genutzt werden. Zusätzlich kann ein PT1000-Signal erfasst und ausgewertet werden.
Use Cases für den Vortex-Sensor
In Wasser und wasserbasierten Medien messen die Vortex-Sensoren zuverlässig die Durchflussmenge. So kann nicht nur die Kühlleistung in Kühlwasserapplikationen sichergestellt werden, auch die richtige Wassermenge für die Aufzucht von Pflanzen im Indoor Farming kann genau geregelt werden. Die Use Cases geben einen Einblick in bereits gelöste Applikationen bei unseren Kunden.
Systemanbindung von Vortex-Sensoren
Produktübersicht
Die SV Display-Geräteserie und IO-Link
- Visualisierung von Prozess- und Schaltwerten über TFT-Display und LEDs
- Robustes und kompaktes Edelstahlgehäuse mit Schutzklasse IP65 und IP67
- Über IO-Link erfolgt eine kontinuierliche Überwachung von Durchfluss und Temperatur (Versionen mit Doppelanalogausgängen 4...20 mA verfügbar)
- Drehbare Inline-Fittings ermöglichen eine schnelle und einfache Integration
Die SV Vollkunststoff-Geräteserie mit Analog- und PT1000-Ausgangssignalen
- One-Piece Design hält hohen Drücken und Prozesstemperaturen stand
- Langlebig und robust dank hydrolysebeständigem Kunststoff
- 2-Drahttechnologie zur Anwendung als reiner Transmitter
- Gerätevarianten mit Trinkwasserzulassung