I/O модули за PROFINET и EtherNet/IP
Универсален IO модул за IO-Link
Цифрови входни модули за PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT и Modbus TCP
мощен универсален инструмент за контролния шкаф
2 бутона и 2 LED изхода
Стабилно разпределение на данни
Пасивен разпределител на захранване за хигиенни зони
Отключете ново измерение за бизнеса
Устойчивост на удари и вибрации благодарение на напълно затворен корпус и пригодност за използване на място благодарение на IP65, 67, 68
Повторител с температурен диапазон –25–70C за монтаж в малки разпределителни шкафове и с изключително дълъг срок на експлоатация