• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Изпробван и тестван продукт, подобрен: PI сензор за налягане сега с многократна разделителна способност

  • Керамична измервателна клетка, устойчива на пиково налягане и претоварване
  • Равен дизайн с PTFE уплътнение, осигуряващо дългосрочна стабилност
  • Постоянна температура на работната среда от 150°C
  • Фабричен сертификат за безплатно изтегляне
  • Много висока разделителна способност благодарение на 32 бита и IO-Link

PI Сензор за налягане за хигиенни приложения

Висока разделителна способност благодарение на IO-Link и 32 бита

Години наред сензорите за налягане на ifm от серията PI доказаха своята стойност в хранително-вкусовата промишленост. Но дори това, което е успешно, може да бъде подобрено. Разделителната способност на диапазона на измерване е увеличена до 20 000 стъпки чрез внедряване на IO-Link и 32 бита. Това е огромно предимство, особено за измерване на хидростатично ниво с налягане на пръскащата глава. Това е така, защото действителното откриване на налягането се извършва само в част от обхвата на измерване. Интересна функция за поддръжка и пускане в експлоатация е функцията за симулация, която позволява на сензора да предава към контролера измерени сигнали или състояния на грешка. Сензорът е постоянно устойчив на температура на работната среда от 150 °C. Това се измерва и допълнително се предава чрез IO-Link (точност 2,5 K).

Продукти