Интегриране на измервателните сонди директно в IO-Link
Дигитализация на измервателната сонда за IO-Link
IO-Link се утвърди като интелигентен интерфейс за интегриране на интелигентни сензори и устройства в различните индустрии. Независимо от това, конвенционалните температурни сонди (Pt100 / Pt1000 елементи или термодвойки) все още се използват широко в много машини и системи, които трябва да бъдат свързани към централния контролер. С новите измервателни модули IO-Link могат да се свържат до четири температурни сонди към порт IO-Link master, по избор в 2-, 3- или 4-проводна технология за свързване. Конфигурацията на изводите на конектора M12 може да се персонализира чрез настройката на параметъра IO-Link.
Корекция на измерената стойност
Особено при измерване на температура с термодвойки, металите, използвани в кабелите и контактите, оказват значително влияние върху измерената стойност. Следователно измерената стойност може да се настрои към използваната линия на измерване с параметрите „Отместване на студения преход“ и „Калибриране на нулевата точка на температурата“.
За да покрие голям диапазон от числа с висока разделителна способност, измерената стойност се показва като „плаващо число“ в данните за процеса.
Предимства на продукта
4 порта за директно свързване на температурните сензори
До 4 елемента Pt100, Pt1000 и термодвойки могат да бъдат свързани към модула чрез стандартните конектори M12.
Откриване дори на най-малките тенденции в температурните данни
Промените в температурата до 0,01 °C могат да бъдат прецизно открити благодарение на точната вътрешна разделителна способност.
Висока точност
Постига се точност от 0,3 % в целия диапазон на измерване.
Здрав дизайн
За постигане на високи степени на защита IP67 (оранжев корпус) и IP69K (сив корпус) се използват висококачествени материали.
Приложения
Измерване на температурата при термопластична деформация
При производството на големи пластмасови части чрез термопластична деформация, пластмасовите плочи се нагряват и пресоват върху контур на матрица в преса. По време на етапа на нагряване и формоване се използват няколко температурни сензора за прецизно наблюдение и контрол на температурата в инструмента. Температурните сонди откриват дори най-малките температурни тенденции благодарение на впечатляващата разделителна способност от 0,01 °C. Производственият процес е подобен в производството на композитни материали, като тези, използвани в облицовките на вратите на автомобилите или арматурните табла.
Наблюдение на температурата в мините
В мините цифровизираните измерени температурни стойности могат да се предават прецизно и без загуба дори на големи разстояния, благодарение на IO-Link. Също така няма нужда да свързвате всеки сензор към контролния шкаф, тъй като здравият IO-Link модул се монтира директно на място.