• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. IIoT устройства
  2. IIoT контролер

IIoT контролер – универсален инструмент, който не оставя нито едно желание неизпълнено

Търсите ли гъвкави решения за цифровизация за вашите системи и приложения? Искате ли предварително да обработите и обобщите фабричната информационна система и данните от сензорите и да ги прехвърлите в облака? Търсите ли решение, което Ви позволява да изпълнявате контролни задачи с прецизност? Няма проблем - IIoT контролерът на ifm е универсалният инструмент за всички тези задачи.

Защо IIoT контролер?

Най-добрата функционалност и удобство

Благодарение на многофункционалността си като ИТ портал, системата за визуализация и мощния контролер, IIoT контролерът се откроява като мощно и гъвкаво комуникационно решение за цифровизация на машини и системи.

Мощна

IIoT контролерът е подходящ дори за най-взискателната среда. 1,3 GHz четириядреният процесор работи в устройствата при околни температури до 60 °C за варианта с дисплей и до 55 °C за варианта с контролния шкаф, при пълно ниво на производителност.

Комуникативни

С IIoT контролера обменът на данни с облачни или локални платформи е по-лесен от всякога. Освен това достъпът до I/O данни чрез plug & work също е възможен, тъй като се поддържат различни Ethernet-базирани протоколи.

Гъвкав

IIoT контролерът е свободно програмируем с помощта на CODESYS V 3.5, така че да може да бъде индивидуално адаптиран към Вашето приложение. Може да се използва като PLC, IIoT устройство и/или като система за визуализация. Във варианта с дисплей на IIoT контролерите, съдържанието на дисплея също може да се програмира свободно.

Свързване с различни облаци

Контролерът на IIoT позволява предаване на записаните и подготвени данни към най-разпространените облачни платформи като AWS, Microsoft Azure и AnyViz. Освен това контролерът на IIoT говори на общите стандартни езици за цифровизация като OPC UA и MQTT. Ако данните трябва да се записват и обработват в реално време, входовете могат да се четат и изходите да се контролират чрез използване на индустриални Ethernet протоколи като EtherCAT, EtherNet/IP или Modbus TCP.

Готов за IO-Link

IIoT контролерът осигурява plug & work достъп до входно и изходно ниво чрез Ethernet, което прави всички стойности на процеса достъпни като четима информация със стойност и мерна единица.

IIoT контролер в практическо приложение: Преглед на приложенията

Обикновено IIoT контролерът може да се използва навсякъде, където:

  • трябва да бъдат записани данни,
  • се изпълняват контролни задачи,
  • данните трябва да бъдат изпратени до облак или локален сървър или
  • е необходима свободно програмируема система за визуализация.

Всичко в едно Сигурност Поддържат се различни
облаци
Гъвкав Перфектна IO-Link интеграция Потенциал за спестяване Здрав корпус

Облачен конектор, визуализация и мощен контролер в едно устройство

Киберсигурността като неразделна част от дизайна на устройството

IIoT контролерът поддържа AWS и Anyviz

Свободно програмируем чрез CODESYS V3.5

Plug & Work достъп до входно и изходно ниво чрез Ethernet

Всички стойности на процеса са налични като четима информация

Всичко в едно: Различни класове устройства, комбинирани в едно устройство

Вариантът със степен на защита IP65 елиминира контролните шкафове

Корпусите от лят алуминий издържат дори на най-суровите среди

Киберзащита

Функционалностите за сигурност на IIoT устройствата се основават на изискванията на BSI и IEC 62443-4-2. ifm IIoT контролерът е свободно програмируем и следователно много гъвкав продукт с висока степен на свързаност. Въпреки широката гама от поддържани протоколи, потребителят винаги има пълен контрол за цялостна киберсигурност.