Ново: За избраните сензори ви предлагаме фабричен сертификат за безплатно изтегляне.
Той предоставя информация и документация за отклоненията от референтната стойност за аналогова и IO-Link комуникация, когато в зависимост от обхвата на измерване на сензора, се приближават множество контролни точки. За да изтеглите документа са ви необходими само серийният номер на устройството и активен профил в електронния магазин.
Безплатният фабричен сертификат се предлага за следните продукти:
Налягане
PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (като се започне от датата на производство 01/2018 г.)
PG27xx, PG28xx (като се започне от датата на производство 01/2019 г.)
Температура
TA11xx, TA13xx и TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(като се започне от датата на производство 01/2018 г.)
Поток
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SMFxxx
SDx500, Sdx600 (издаване е възможно само за характеристиките на въздуха)
Декларация на производителя съгласно DIN EN 10 204-2.2
съгласно DIN 50049-2.2
Декларацията на производителя удостоверява, че изброените артикули отговарят на указанията в съответния информационен лист и са били подложени на 100% финален тест.
Тестовете от декларацията на производителя се отнасят до нивото на качество на серията продукти на производителя и по този начин се различават от сертификата на производителя.
Сертификатът е потвърден от производителя.
Декларациите на производителя и другите сертификати, описани в стандарта, са важно средство за управление на качеството, тъй като предоставят значима информация за вътрешните тестове.
Сертификатът за инспекция включва резултатите от изпитванията, свързани с партидата, за да докаже, че изискванията за характеристиките и качеството на материала са изпълнени.
За различни приложения могат да се определят съответните характеристики на материала, за да се проектират машини и компоненти съобразно тяхната якост или устойчивост.
Почистването за използване на кислород гарантира липсата на масло и грес и по този начин - безопасното използване в процеса.
Сензорите, използвани в приложения с кислород, представляват опасност, когато има остатъци или замърсяване.
Частите на такива сензори, които влизат в контакт със средата, трябва да бъдат почистени, за да се предотврати самозапалване.
Почистените единици са специално маркирани и опаковани.
Почистването за използване на кислород е достъпно само за сензори за налягане до 25 бара. 1 ZC0019 трябва да се поръча за всеки сензор.
Сертификат за калибриране за сензори за поток тип SB
С помощта на калибрирането на маслото, характеристиките на маслото за точни криви на калибриране могат да бъдат коригирани и по този начин пригодени за конкретни приложения.
Точността на сензорите за масло силно зависи от вискозитета и температурата на използваното масло.
Колкото по-висока е температурата, толкова по-течно е маслото - и обратното.