• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. ecomatmobile
  2. Приложения
  3. Строителни машини

Строителни машини

Надеждни контролери осигуряват интелигентност на машината
Автоматизиране на всички работни функции на вашия автомобил

Научете повече

ioControl – компактният контролер
Може да се използва като свободно програмируем контролер за обработка на бързи входни сигнали

Научете повече

Различни формати на дисплея
Решението за индивидуалните изисквания на клиента – може да се използва например, като монитор за камери за наблюдение или като информационен терминал за съобщения за състоянието на машината

Научете повече

Камери за подпомагане на оператора
Реакция на препятствия преди водачът да ги види и предотвратяване на сблъсъци

Научете повече

Оптимизирано използване на автомобилния парк с mobileMaintenance
Базата на управлението на автомобилния парк и следенето на машинния парк

Научете повече

Контрол на налягането в маслени контури
Следете налягането в масления контур на вашата машина със сензор за налягане за мобилна употреба

Научете повече

Колесен багер

Повдигане, въртене, завъртане и придвижване – ecomatController изпълнява надеждно всички тези задачи в един колесен багер. Хидравличните клапани могат да се управляват чувствително благодарение на универсалните функции на изходите. Комуникацията с дизеловия двигател чрез CAN шината осигурява възможност за управление на мощността, напр. чрез увеличаване на оборотите по време на изпълнение на работни задачи. За осигуряване на плавна работа на машината е необходим директен диалог между машината и оператора. Тук влиза в действие ecomatDisplay. Той може да се използва за показване на съобщения за грешки в системата и за преглед и настройка на всички важни работни параметри.

Платформа за инспекция на мостове

ifm предлага мощния ecomatController за приложения, които са свързани с безопасността в мобилни машини. Устройството се отличава със сложни и отговорни функции за управление, напр. в платформи за инспекция на мостове. EcomatContoller е разработен в съответствие със съвременните стандарти за безопасност. Хардуерът и софтуерът са сертифицирани от германската асоциация TÜV.

EcomatContoller подпомага оператора като свързан с безопасността контролер, който гарантира надеждни работни процеси на платформата в съответствие с високите изисквания.

Пробивен агрегат

Вибрации и силно клатене в пробивен агрегат – няма проблем за компонентите на ecomatmobile на ifm. Високият клас защита и усъвършенстваната механична конструкция гарантират продължителна, надеждна работа.

Мощните мобилни контролери са разработени на базата на текущите стандарти и дългогодишен опит за изпълнение на сложните функции в мобилните машини. Контролерите са снабдени с 4 CAN интерфейса. Те поддържат всички важни протоколи за шината, различни скорости на предаване на данни, така също прозрачен и предварително обработен обмен на данни. Програмирането чрез CODESYS съгласно IEC 61131-3 гарантира, че всички функции за управление могат да бъдат интегрирани лесно в приложната програма.

Каменотрошачка

Вибрации и силно клатене в каменотрошачка – няма проблем за ecomatmobile. Високият клас на защита и усъвършенстваната механична концепция гарантират продължителна, надеждна работа. Това не се отнася само за контролерите, но и за В/И модулите със свързващата техника DEUTSCH или M12 и мощните и здрави дисплеи. Последните се използват не само за работа, но и за показване на системни съобщения.

Стабилизатор на почвата

Работа при екстремни условия: Почти навсякъде могат да се монтират децентрализирани CAN модули със свързващата техника DEUTSCH или M12 и висок клас на защита, което води до значително намаляване на кабелните връзки. 32-битовият SmartController е подходящ също за използване като интелигентен В/И модул за децентрализирана предварителна обработка на сигнали от сензори в сложни системи за управление.

Работата в мрежа на входно/изходните модули с протокола CANopen на мощната CAN шина дава възможност за бързо внедряване на приложението. Интегрираните интерфейси с CANopen служат за многофункционално и мощно разширение на системата с допълнителни В/И модули или модули за управление.

Машина за асфалтиране

В мобилните машини и оборудване повечето функции се извършват от хидравлични системи. Електронното управление на клапани и помпи се превърна в стандарт за съвременните машини. Системата ecomatmobile на ifm осигурява изходи с ШИМ управление на тока и оптимизирани функции за управление на мощните изходи. В резултат на това интерфейсът между хидравликата и електрониката е независим от производителя.

MAX VIEW: интелигентна система за избягване на колизии

Mine Master: пробивен агрегат в подземна медна мина