• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. RFID системи за идентификация
  2. ВЧ система 13,56 MHz

ВЧ система 13,56 MHz (CANopen/CAN J1939)

Идентификация в работни машини.

Интерфейс:
CANopen/CAN J1939

Вградени:
Антена, интерфейс за оценка и CANopen/CAN J1939 в един компактен корпус M18 или M30.

Нечувствителни:
Широк температурен диапазон -40...85C.

С разрешение:
Одобрение на типа e1.

Здрави:
Оптимизирани за използване на открито с IP 67 и IP 69K, устойчиви на удар съгласно EN60068-2-27, устойчиви на вибрации съгласно EN60068-2-64.

Съвместими:
Протокол CANopen или J1939, оптимизиран за използване с контролери ifm ecomatmobile.

Компактни RFID модули, подходящи за мобилна употреба.

Здравият и компактен RFID модул с интерфейс CANopen или CAN J1939 е разработен за задачи, свързани с идентификацията в селскостопански машини, комунални превозни средства и строителни машини.

Той открива автоматично различни приспособления и конфигурира съответните настройки в контролера.

Автоматичната идентификация опростява създаването на специфични за потребителя системни настройки. Може да се генерира автоматично и да се запаметява информация за интервалите на техническо обслужване и времената на работа, понеже контролерът открива автоматично кога и колко време работи специфична система на машината. Престоите се свеждат до минимум, производителността се повишава.

Идентификация на фитинги и инструменти. Тя дава възможност за установяване и оценка на времената на работа и интервалите на техническо обслужване.

Проверка на комплектността:
Установява се присъствието на различни инструменти на съответните приспособления за закрепване.

Откриват се различни фитинги. Автоматично се настройват параметрите на приложението в контролерите и в работните устройства.

RFID система DTM · 13,56 MHz

Тези продукти ви осигуряват ефективна поддръжка при системи за работни машини