• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Радарна сензорна технология и области на приложение

Научете повече за технологията, принципа на работа и областите на приложение на радарните сензори тук.

Съдържание

Радарната технология накратко

Радар означава Радиооткриване и измерване и е важна и иновативна технология в технологиите за автоматизация, която се използва за множество приложения както в хигиенни, така и в индустриални среди.
Радарните сензори излъчват електромагнитни вълни, чийто честотен диапазон се простира от прибл. 30 MHz до прибл. 300 GHz, като ехото, отразено от обекти или среда, служи като активен метод за предаване и приемане за изчисляване на тяхното разстояние до сензора.

Радарните сензори на ifm използват метода на честотно модулирана непрекъсната вълна (FMCW). Те излъчват високочестотни електромагнитни вълни с периодично променяща се честота. Тези вълни се отразяват от обекти, откриват се от приемната антена на сензора и се оценяват. Въз основа на времевото отместване между предавания и отразения сигнал може да се определи точно информацията за разстояние, скорост, посока и позиция.

Свойства и предимства на радарната технология

Оптимална производителност дори при взискателни приложения
Радарната технология е устойчива на сурови среди поради трудни метеорологични и температурни условия и външна светлина. По този начин измерването остава точно през цялото време.
Преодоляване на дълги разстояния
Тъй като радарните вълни се разпространяват свободно във въздуха, обекти или среди могат да бъдат открити на голямо разстояние. В зависимост от вида на приложението и сензора, обхватът на откриване може да бъде до 50 метра.
Проникване на различни материали
Електромагнитните вълни, излъчвани от радарния сензор, могат да проникнат през голямо разнообразие от материали. По-специално пластмасата позволява сензорът да бъде покрит или обвит, без това да повлияе на резултатите от измерването.
Безконтактна технология
Радарът позволява откриването на обекти и медии дори на големи разстояния без пряк контакт. Дори свойства като плътност, вискозитет, температура и pH на средата не оказват влияние върху измерването.
Бързина и точност
Технологията позволява бързи, надеждни и много точни измервания.

Фактори, влияещи върху радарните сензори

Радарното напречно сечение

Радарното напречно сечение (RCS) е мярка за това колко добре даден обект се открива от радар, т.е. каква част от излъчената енергия се отразява от обекта. Колкото по-висока е стойността на RCS, толкова по-голяма е отразяващата способност и следователно видимостта на обекта.

Стойността на RCS зависи от фактори като материал, среда, размер и ъгъл на падане, но не и от разстоянието на обекта за отражение, стига отражението да не се влияе от разстоянието. Колкото по-висока е диелектричната константа и колкото по-голям е размерът и обиколката на обекта, толкова по-добра е видимостта.

Радарна честота и размер на антената

Радарната честота и размерът на антената на сензора са два ключови фактора, които определят ъгъла на отвора и следователно обхвата и прецизността на радарния сензор.
Малкият ъгъл на отвора позволява силно фокусиране на сигнала, което има положителен ефект върху обхвата и прецизността на сензора. Освен това, това позволява например да бъдат потиснати смущаващи структури в резервоарите.
Добре е да знаете:

  • Колкото по-малък е размерът на антената, толкова по-голям е ъгълът на отвора при същата честота.
  • Колкото по-висока е честотата, толкова по-малък е ъгълът на отвора за същия размер на антената.
  • Високите честоти позволяват компактен дизайн поради късата дължина на вълната.

Разделителна способност на радара

Разделителната способност на радара, известна също като разделимост, описва способността на радара ясно да разделя целите, които са близо една до друга, и да ги извежда като отделни цели. В ситуации, в които целите се различават само леко в техните измерени стойности, съществува риск те да се слеят в една цел и да не бъдат открити поотделно. По принцип има два вида разделителна способност на радара:

Разделителна способност на разстоянието
Широчината на честотната лента на предавателния сигнал определя разделителната способност на разстоянието, което позволява на радарния сензор да разграничава обектите въз основа на тяхната разлика в разстоянието.
Обекти, които са разположени под подобни странични ъгли и ъгли на издигане спрямо радара, все още могат надеждно да бъдат разделени от радара въз основа на тяхното разстояние един от друг. Само разделителната способност на разстоянието обаче не е достатъчна за прецизно локализиране.

Ъгловата разделителна способност
Ъгловата разделителна способност описва способността на радара да прави разлика между обекти въз основа на информацията под какъв ъгъл са разположени тези цели спрямо радара. Ъгловата разделителна способност може да бъде разделена на разделителна способност по азимут (странични ъгли) и разделителна способност по издигане (ъгли на издигане).
Ъгълът на отвора (зрителното поле) на радарната антена е важен фактор по отношение на ъгловата разделителна способност. Ефективността при определяне на ъгъла се влияе значително от броя и дизайна на антените.

Области на приложение на радарния сензор

Често задавани въпроси за радарния сензор

Изберете продукти с радарна технология: