- Ултразвукови сензори
- Продуктова гама
- Изработени изцяло от метал индуктивни сензори
Здрави, изцяло метални сензори за тежки условия
Универсална употреба Надеждност и гъвкавост: Могат да се използват за измерване на ниво и регистриране на обекти. |
|
Висока устойчивост Благодарение на IP69K и от корпус от неръждаема стомана са защитени от всякакви влияния. Поставете и забравете. |
|
Най-добрите Безконтактно откриване дори на предизвикателни обекти на разстояние до 2,5 метра. |
|
Непрекъснат преглед на процеса Непрекъснато измерване на разстоянието за максимална информираност и по-бърза способност за действие при необходимост. |
Дори да няма директен контакт със средата, агресивните пари и дим могат сериозно да повлияят на функцията и продължителността на живота на сензора. Сензорната повърхност на стандартните модули е незащитена и следователно податлива на контакт от среди като почистващи препарати, охлаждащи течности или смазки. Изцяло металните ултразвукови сензори се състоят от корпус от неръждаема стомана, като по този начин са защитени от всякакви влияния. Дори конекторът е изработен от висококачествена неръждаема стомана. По този начин сензорът става устойчив на външни влияния и има удължен експлоатационен живот.
Сензорът се допълва от IO-Link интерфейс, който позволява удобно да се задават и отчитат други параметри и диагностични данни в допълнение към стойността на разстоянието.
Добавена стойност благодарение на IO-Link:
- Звуковият лъч може да се настрои според приложението
- Лесна настройка на параметрите
- Предаване на измерената стойност с точност до милиметри
- Диагностични възможности: напр. брояч на работните часове и качество на отразения сигнал
Ултразвукови, изцяло метални сензори за измерване на нивото
Предизвикателства при почистването в приложения на хранително-вкусовата промишленост
- Повреда поради високото налягане и почистване с пара
- Почистващите препарати могат да повредят уплътненията на сензора
- Областта на конектора е слабо място
Предимства на ултразвуковите, изцяло метални сензори
- Корпусът от висококачествена неръждаема стомана с голяма дължина в IP 69K надеждно предпазва при почистване с високо налягане и пара
- Сензорната глава, изработена от здрава неръждаема стомана, е устойчива на агресивни почистващи препарати
- Щекера от неръждаема стомана е устойчив на всякакви външни влияния
Проблеми с химикали, масла и газове
- Повреда поради слаби места на сензора, напр. бутони
- Разширяване на пластмасовото уплътнение поради влиянието на масла – Химикалите могат да проникнат в модула и да повредят електрониката
- Щекера може да се повреди, напр. от дезинфектанти
Предимства на ултразвуковите, изцяло метални сензори
- Регулируемостта чрез IO-Link ни позволява да се справим без „слабото място на бутона“
- Сензорната глава от неръждаема стомана предпазва уреда от навлизане на химикали, други течности или изпарения
- Щекера от неръждаема стомана е устойчив на всякакви външни влияния