• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Suporte técnico
  2. Serviço de calibração

Descubra o serviço de calibração da ifm

Calibre com precisão com a ifm electronic

Procedimento de calibração para sensores de pressão

A medição comparativa na calibração dos sensores de pressão é realizada por meio de controladores de pressão eletrônicos e balanças de pressão de alta precisão utilizando peças de massa conhecidas.

Procedimento de calibração para sensores de temperatura

Aqui a medição de comparação é feita em banhos líquidos circulantes temperados através de sensores de referência de temperatura homogênea.

Procedimento de calibração para sensores de fluxo

Dependendo do fluido, a medição de comparação é efetuada utilizando dispositivos de vazão de referência de alta precisão e bocais críticos.

Procedimento de calibração para sensores de análise

A medição comparativa é feita com utilização de uma solução de calibração secundária.

Vantagens das calibrações acreditadas

Realização de calibrações acreditadas (DAkkS)

A calibração é efetuada pela ifm como laboratório acreditado através de uma medição comparativa de acordo com a diretiva DKD-R 5-1 (09/2018) "Calibração de termômetros de resistência" ou DKD-R 6-1 (03/2014) "Calibração de manômetros" ou KV-F001:2020-09 "Procedimento interno de calibração para sensores de vazão".

Sistemas de medição para a emissão de certificados DAkkS / certificados de fábrica

Podem ser rastreados de acordo com os padrões nacionais do Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt) ou outros padrões nacionais. Ao contrário dos certificados de calibração DAkkS, os certificados de fábrica não são reconhecidos como comprovação de rastreabilidade.

 

Observações especiais

  • Além dos valores do processo analógico, a ifm também oferece a opção de especificar os valores de processo IO-Link no certificado de calibração.
  • O respectivo certificado está em dois idiomas (alemão/inglês)
  • O respectivo certificado deve ser solicitado ao encomendar o produto

Calibrações e recalibrações para uma gama de sensores – Extrato das nossas grandezas de medição calibráveis

Sensores de fluxo

Calibração ISO (ar) 6 pontos de medição
Calibração ISO (água) 4pontos de medição
Calibração DAkkS (ar) 6pontos de medição
Certificado de fábrica Multiponto

Sensores de pressão

Calibração ISO 6pontos de medição
Calibração DAkkS 11pontos de medição
Certificado de fábrica Multiponto

Sensores de temperatura

Calibração ISO 3/5/n pontos de medição
Calibração DAkkS 3/5/n pontos de medição
Certificado de fábrica Multiponto

Sensores de análise

Calibração ISO 3pontos de medição
Certificado de fábrica Multiponto
 

 

Sensores de temperatura por infravermelho

Certificado de fábrica Multiponto
Recalibração 3pontos de medição

Monitor óptico de partículas de óleo

Recalibração do monitor de partículas de óleo 4pontos de medição
Certificado de fábrica Multiponto