• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. IO-Link: padrão mundial aberto
  2. Integração de sistema

Integração de sistema do IO-Link

O que é preciso para iniciar com o IO-Link?

Os primeiros passos para conectar um mestre IO-Link via cabo Ethernet com um computador e outras funções adicionais básicas são mostradas na configuração básica.

Configuração básica

Parametrização confortável do sensor

Qualquer sensor pode ser configurado de forma rápida e simples com o software moneo configure através de um computador. Pode-se escolher entre a versão autônoma e gratuita moneo configure free para começar com a parametrização ou comprar a licença do módulo moneo configure, que permite uma interação completa com outros módulos moneo. Adicionalmente é necessário um mestre de porta única (ex.: E30390) ou um mestre IO-Link Ethernet (ex.: AL1300).

Parametrização

Rápida integração do controlador

Para uma comunicação fixa instalada em campo, o dispositivo pode ser aplicado com um mestre de campo em modo COM (operação IO-Link). Aqui além de hardwares, ifm também oferece “kit inicial” para a conexão dos dados no CLP.

Conexão CLP

Acesso fácil às aplicações IIoT

Além disso, se você desejar levar dados até o mundo da TI, é possível juntar os dados com os mestres de campo, por exemplo através do TCP-IP ou MQTT.

Conexão IIoT