• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Detecção de objeto em 3D
  2. Câmera O3D

Câmera O3D

Com a ajuda da câmera 3D e do software kit de desenvolvimento, podem ser desenvolvidas soluções e aplicações individuais.
Se a câmera estiver integrada em uma máquina, os dados de medição emitidos podem ser avaliados por bibliotecas de processamento de imagem comuns do mercado. Um software kit de desenvolvimento com exemplo de código de programa está disponível em diferentes linguagens de programação.

Detecção e avaliação tridimensionais

A câmera 3D baseada na tecnologia PMD, detecta cenas e objetos imediatamente em suas dimensões geográficas. Ao contrário de scanner a laser, a câmera não possui componentes móveis, sendo assim robusta e sem desgastes. O Princípio de funcionamento, a medição do tempo de voo (ToF), é comparável com um scanner a laser. Porém, em vez de um, são 23.000 elementos de recepção ordenados em forma de matriz em um chip. Assim não somente um ponto, mas uma cena completa é medida em uma captura. Além de uma imagem de distância, o chip da câmera também fornece uma imagem de valor cinzento da cena. Um software de parametrização que pode ser operado de forma intuitiva, permite um ajuste fácil dos parâmetro específicos da câmera. Também está disponível um software kit de desenvolvimento de com exemplo de código de programa em diferentes linguagens de programação.

Detectar qualquer cena tridimensionalmente em tempo real

  • Novo chip de imagem digital com 23.000 pixels
  • Emissão de imagem de distância e de valor cinzento
  • Avaliação com bibliotecas de processamento de imagem comuns do mercado
  • Invólucro adequado para a indústria
  • Conexão com MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) e ROS (Robot Operating System)

Veículo guiado automaticamente

Câmera 3D para a navegação de sistemas de transporte sem condutor, de robôs de limpeza ou empilhadeiras (ex.: evitar colisão, posição e monitoramento da altura do garfo).


Aplicações

  • Dimensionamento e posicionamento de malas, pacotes, etc.
  • Carregamento e descarregamento automático de contêineres
  • Otimização do espaço de armazenamento
  • Gestão de cadeia de suprimentos e coordenação de disponibilização de materiais (ocupação de correias transportadoras)
  • Medição de colheitas e troncos de árvores na agricultura e silvicultura
  • Robô de ordenha e medição de animais de produção
  • Contagem de pessoas e monitoramento de locais