- Reconnaissance d'objets en 3D
- Paramétrage et configuration
Paramétrage et configuration
Un jeu d'enfant.
Le logiciel Vision Assistant offre 5 applications : la dépalettisation, le Pick and Place du robot, le contrôle d'intégrité, le dimensionnement d'objets et le niveau. Un assistant guide l'utilisateur tout au long les paramètres de l'application. Le processus est simple et intuitif. L'application souhaitée est configurée et prête à être mise en service en quelques minutes. Des applications prédéfinies sont disponibles pour implémenter des solutions d'automatisation, mais Vision Assistant est capable de bien plus que cela : Dans le mode de paramétrage étendu, les utilisateurs expérimentés peuvent étendre les applications existantes ou créer leurs propres solutions applicatives.
Capteur O3D –
logiciel Vision Assistant
Assistant d'application et mode de paramétrage étendu
Des échanges permanents avec des utilisateurs et des tests d'utilisation approfondis ont abouti au développement d'un utilitaire extraordinairement simple : le Vision Assistant.
En même temps, l'exactitude est toujours assurée et des adaptations individuelles restent possibles. L'adaptation à l'environnement se fait pas à pas, jusqu'à l'application souhaitée.
Assistant
Applications - première installation
Configuration facile du capteur 3D à l'aide de l'assistant pour les applications suivantes :
Mode de paramétrage étendu
Adaptation et extension d'applications
- Contrôle de la qualité
- Contrôle d'intégralité étendue
- Contrôle de palettisation étendue
Caméra O3D –
Software Development Kit
La caméra O3D et le Software Development Kit vous permettent de créer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
L'intégration dans une machine permet une évaluation des données mesurées fournies par la caméra à l'aide de bibliothèques de traitement d'image connues. Un Software Development Kit avec des exemples est disponible.