• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Montagezubehör und Befestigungstechnik
  4. Befestigungsschellen
  5. E11521

Befestigungsschelle für Positionssensoren

E11521

MOUNTING CLAMP M8

Befestigungsschelle für Positionssensoren

E11521

MOUNTING CLAMP M8

  • Festanschlag für definierte Einbauposition
  • Sichere Fixierung des Sensors durch Einrastverschluss
  • Für die Montage von Sensoren in Zylinderbauform
  • Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
  • Zuverlässige Montage auf einer Fläche mit zwei Schrauben
Einsatzbereich
Ausführung mit Festanschlag
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Mechanische Daten
Gewicht [g] 4,3
Abmessungen [mm] 15 x 20 x 22
Innendurchmesser [mm] 8
Werkstoffe PC
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück