Fascetta di fissaggio per sensori di posizione
E11521
MOUNTING CLAMP M8
Fascetta di fissaggio per sensori di posizione
E11521
MOUNTING CLAMP M8
- Arresto meccanico per posizione di montaggio definita
- Fissaggio sicuro del sensore con chiusura a incastro
- Per il montaggio di sensori cilindrici
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Affidabile montaggio su una superficie tramite due viti
Applicazione
Modello | con arresto meccanico |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 4,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 15 x 20 x 22 |
Diametro interno [mm] | 8 |
Materiali | PC |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|