IO-Link Bluetooth Adapter
E30446
IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |
---|---|---|
Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Namibia; Brasilien; China; Indien; Singapur; Mexiko; Südafrika; Malaysia; Vietnam; Chile; Thailand; Taiwan; Süd-Korea; Indonesien | |
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Stromaufnahme [mA] | 30...830; (24 V DC, Volllast) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Prozesswertaufzeichnung |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link; Bluetooth |
---|
Übertragungsstandard | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 |
---|---|
Frequenzband | 2,4 - 2,482 GHZ |
Sendeleistung [mW] | 10; (10 dBm) |
Reichweite | typ. 20 m |
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Benötigte Masterportklasse | A |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...70 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 285 | ||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 88,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Messing (2.0401); PA; PBT; FKM; Dichtung: FKM; |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|