adattatore Bluetooth IO-Link
E30446
IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |
---|---|---|
Certificazione apparecchiature radio per | USA; Canada; UE/RED; Australia; Giappone; Namibia; Brasile; Cina; India; Singapore; Messico; Sudafrica; Malesia; Vietnam; Cile; Thailandia; Taiwan; Corea del Sud; Indonesia | |
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Corrente assorbita [mA] | 30...830; (24 V DC, pieno carico) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | registrazione del valore di processo |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link; Bluetooth |
---|
Standard di trasmissione | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 |
---|---|
Banda di frequenza | 2,4 - 2,482 GHZ |
Potenza di emissione [mW] | 10; (10 dBm) |
Portata | typ. 20 m |
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.0; 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Classe richiesta per porta master | A |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 285 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 88,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); ottone (2.0401); PA; PBT; FKM; Guarnizione: FKM; |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|