• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Adapter, Prozessadaption
  4. Einschweißadapter
  5. E43301

Einschweißadapter für Prozesssensoren

E43301

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE

Einschweißadapter für Prozesssensoren

E43301

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE

  • Einschweißadapter für Prozesssensoren
  • Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen
  • Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Hohe Druckfestigkeit
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Einsatzbereich
Ausführung für Rohrleitungen
Druckfestigkeit [bar] 50
Hinweis zur Druckfestigkeit
für die Verbindung Sensor - Adapter
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Gewicht [g] 162
Werkstoffe 1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss Einschweißadapter Ø 29 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen 0,4 / 4
Zubehör
Lieferumfang
O-Ringe:, FKM
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück