Adattatore a saldare per sensori di processo
E43301
ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE
Adattatore a saldare per sensori di processo
E43301
ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE
- Adattatore a saldare per sensori di processo
- Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
- Elevata resistenza alla pressione
Applicazione
Modello | per tubazioni | |
---|---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 50 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 162 |
---|---|
Materiali | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/2 guarnizione conica |
Raccordo a processo | Adattatore a saldare Ø 29 mm |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | 0,4 / 4 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|