Prozessadapter Varivent
E43307
ADAPT G1/2 VARIVENT D68
Prozessadapter Varivent
E43307
ADAPT G1/2 VARIVENT D68
- Für den Einbau von Prozesssensoren in Behälter oder Rohrleitungen
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Besonders geeignet für den Einsatz in hygienischen Anwendungen
- Adapter aus Edelstahl für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hohe Druckfestigkeit
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] | 25 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 596 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4435 (Edelstahl / 316L) |
Sensorikanschluss | G 1/2 Dichtkonus |
Prozessanschluss | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | 0,4 / 4 |
Hygieneklasse nach DIN 11866 | H4 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|