Raccordo a processo Varivent
E43307
ADAPT G1/2 VARIVENT D68
Raccordo a processo Varivent
E43307
ADAPT G1/2 VARIVENT D68
- Per l'installazione di sensori di processo in serbatoi o tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Particolarmente adatto per applicazioni igieniche
- Adattatore di acciaio inox per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Elevata resistenza alla pressione
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 25 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 596 |
---|---|
Materiali | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/2 guarnizione conica |
Raccordo a processo | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | 0,4 / 4 |
Classe di igiene secondo DIN 11866 | H4 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|