Video Processing Unit (VPU)
OVP800
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB
Video Processing Unit (VPU)
OVP800
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OVP810 Produktvergleich: OVP800 / OVP810 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Zusätzliche Software, Firmware und Dokumentation ist auf ifm3d.com erhältlich.
Einsatzbereich
Applikation | Industrielle Bildverarbeitung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme [mA] | 2710; (310 + (n x 800) n = Anzahl Kameras) |
Leistungsaufnahme [W] | 33,2; (7,4 + n x ((FPS x 0,32) + 2,2); n = Anzahl Kameras; FPS = Bildrate Kamera) |
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen | 1 |
---|---|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 2 |
Anzahl der USB Schnittstellen | 2 |
Protokoll | freies Protokoll |
---|
Übertragungsstandard | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungsrate | 1000 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP | ||||
Werkseinstellungen |
|
Übertragungsstandard | FPD-Link | |
---|---|---|
Steckertyp | HFM (Mini-FAKRA) | |
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Steckertyp | Mini-USB; Typ A |
---|---|
Version | 2.0; 3.0 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...40 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 50 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
Elektrische Sicherheit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 978,131 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 5,5 |
Hardware
Prozessor | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Arbeitsspeicher | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Massenspeicher | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Sensorschnittstelle
Steckverbindung: 6 x HFM (Mini-FAKRA) (AMK12A-1M4Z5-A) |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung / CAN
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - USB-Buchse
Steckverbindung: 1 x Mini-USB-Schnittstelle |
Elektrischer Anschluss - USB-Buchse Typ A
Steckverbindung: 1 x Typ A |
Weitere Daten
Anschluss
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
Beispiel 1 | Kamera 1 (3D) | Kamera 2 (3D) | Kamera 1 (2D) | Kamera 2 (2D) | Kamera 3 (3D) | Kamera 4 (3D) |
Beispiel 2 | Kamera 1 (2D) | Kamera 2 (2D) | Kamera 1 (3D) | Kamera 2 (3D) | Kamera 3 (2D) | Kamera 4 (2D) |
Beispiel 3 | Kamera 1 (3D) | Kamera 2 (3D) | Kamera 3 (3D) | Kamera 4 (3D) | Kamera 5 (3D) | Kamera 6 (3D) |
Die Ports 0 und 1, 2 und 3, 4 und 5 müssen mit dem gleichen Bildsensortyp belegt werden. | |
Bitte beachten Sie beim Anschluss der Kameras die unterschiedlichen 3D-Bildsensortypen 38k und VGA. |