- Produkte
- Sensoren
- Drucksensoren / Vakuumsensoren
- Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
- PI1715
Frontbündiger Drucksensor mit Display
PI1715
PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P
Frontbündiger Drucksensor mit Display
PI1715
PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P
- Robuste Edelstahlausführung für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hygienegerechtes, frontbündiges Design
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Schutzart
- Programmierbarer Analog- und Schaltausgang
- Integrierte Temperaturmessung über IO-Link
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |||
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...150 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | |||
Druckart | Relativdruck; Vakuum | |||
Totraumfrei | ja | |||
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 6 |
Elektrische Daten
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Watchdog integriert | ja |
Betriebsspannung [V] | 20...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 3,5...21,5 |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 1 |
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar; (skalierbar) |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Max. Bürde [Ω] | 300 |
---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
---|---|
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 125 |
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||||||||||||
Rückschaltpunkt rP |
|
||||||||||||
Analogstartpunkt |
|
||||||||||||
Analogendpunkt |
|
||||||||||||
Min. Abstand zwischen SP und rP |
|
||||||||||||
In Schritten von |
|
||||||||||||
Werkseinstellung |
|
Messbereich |
|
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 Inkl. Nullpunkt- und Spannenfehler, Nichtlinearität, Hysterese; Turn down 1:1) | ||||||||
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) | ||||||||
Gesamtabweichung über Temperaturbereich |
|
||||||||
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | weitere Angaben siehe Abschnitt Diagramme und Kurven |
Genauigkeit [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [K] | ± 0,2 |
Auflösung [K] | 0,2 |
Reaktionszeiten
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0...99,99 |
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 30 |
---|
Min. Ansprechzeit Schaltausgang dAP [ms] | 3 |
---|---|
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 7 |
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Wasser ; > 0,9 m/s) |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profile | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Link-Auflösung Druck [bar] | 0,0002 | ||||||||||
IO-Link-Auflösung Temperatur [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; interne Temperatur; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler; Druckspitzenzähler | ||||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 214 | ||||
Hinweis zur Zulassung |
|
||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 358 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 35 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | bar; psi; kPa |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Genauigkeit
|
|
---|