You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
  5. PI1715

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI1715

PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI1715

PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Modèle en acier inoxydable robuste pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Design hygiénique à alignement frontal
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Résistance élevée à la température et degré de protection élevé
  • Sortie analogique et de commutation programmable
  • Mesure de température intégrée via IO-Link
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...150
Pression d'éclatement min.
100 bar 1450 psi 10000 MPa
Tenue en pression
30 bar 435 psi 3000 kPa
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Type de pression pression relative; vide
Sans zone morte oui
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 6
Données électriques
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Chien de garde intégré oui
2 fils
Tension d'alimentation [V] 20...30 DC
Consommation [mA] 3,5...21,5
Retard à la disponibilité [s] < 1
3 fils
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Retard à la disponibilité [s] < 0,5
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; IO-Link
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle)
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
2 fils
Charge maxi [Ω] 300
3 fils
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 125
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Point de consigne haut SP
-0,991...6 bar -14,4...87 psi -99...600 kPa
Point de consigne bas rP
-1...5,991 bar -14,5...86,9 psi -100...599 kPa
Sortie analogique/valeur min
-1...4,8 bar -14,5...69,6 psi -100...480 kPa
Sortie analogique/valeur max
0,2...6 bar 2,9...87 psi 20...600 kPa
Distance minimale entre SP et rP
0,009 bar 0,2 psi 1 kPa
En pas de
0,001 bar 0,1 psi 1 kPa
Réglage usine
SP1 = 1,50 bar rP1 = 1,38 bar
SP2 = 4,50 bar rP2 = 4,38 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 6,00 bar
dAP = 0,06 s dAA =0,06 s
Surveillance de la température
Etendue de mesure
-25...150 °C -13...302 °F
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incluant décalage du zéro et gain, non-linéarité, hystérésis; Turn down 1:1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Écart total sur la plage de température
Plage de température écart total
-25...15 °C Exactitude type ± 0,05 % du gain / 10 K
15...80 °C Exactitude type
80...150 °C Exactitude type ± 0,1 % du gain / 10 K
Remarques sur la précision / déviation pour plus d'informations voir la section Diagrammes et courbes
Surveillance de la température
Précision [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Répétabilité [K] ± 0,2
Résolution [K] 0,2
Temps de réponse
Amortissement valeur process dAP [s] 0...99,99
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0...99,99
2 fils
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 30
3 fils
Temps de réponse min. de la sortie de commutation dAP [ms] 3
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 7
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 eau ; > 0,9 m/s)
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 5,6
Résolution IO-Link pression [bar] 0,0002
Résolution IO-Link température [K] 0,2
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
pression 32
température 32
état d'appareil 4
informations de commutation binaires 2
Fonctions IO-Link (acyclique) étiquette électronique spécifique application; température interne; compteur horaire; compteur du nombre de commutations; compteur des pics de pression
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1148
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61326-1
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 214
Remarque sur l'homologation
certificat usine à télécharger sur www.factory-certificate.ifm
Homologation UL
N° d'agrément UL J048
Numéro de fichier UL E174189
Données mécaniques
Poids [g] 358
Matières inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Matières en contact avec le fluide céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Couple de serrage [Nm] 35
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage LED, vert
état de commutation LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage bar; psi; kPa
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes
influence de la température ambiante sur l’exactitude
X température
Y écart total