• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. QMC003

Lizenz für die Kommunikation mit der ifm Agent Software

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

Lizenz für die Kommunikation mit der ifm Agent Software

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

  • Datenschnittstellen-Software zur Anbindung der ifm Agent Software
  • Stellt durch die ifm Agent Software ausgelesene Prozessdaten den moneo-Apps strukturiert zur Verfügung
  • Erlaubt Zugriff auf Metadaten der im ifm Agenten konfigurierten und bereitgestellten Datenquellen
Erfahren Sie mehr
Einsatzbereich
Anwendung
Kommunikationsschnittstelle für ifm Agent Software
Verbindung zu den in der ifm Agent Software konfigurierten Datenquellen
Bereitstellung von Prozess- und Metadaten für die Verarbeitung in den aktuellen und zukünftigen Modulen und Add-Ons von moneo
Einlesen der in der ifm Agent Software bereitgestellten Datenquellen mit dem durch moneo vorgegebenen Intervall
Konnektivität
Ermöglicht in Verbindung mit der ifm Agent Software die indirekte Anbindung einer Vielzahl von Schnittstellen aus OT und IT an moneo
Datenmanagement
Erlaubt Zugriff auf Metadaten wie Einheiten, Datenquellennamen und Zeitstempel
Software / Programmierung
Sprache Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Russisch
Datenträger Download
Art der Lizenz Einzellizenz
Lizenzklasse Vollversion
Systemvoraussetzungen
Min. CPU-Takt 2,3 GHz
Min. Anzahl CPU-Kerne 4
Min. RAM 8 GB
Min. Grafikauflösung 1920 x 1080
Benötigte Geräteschnittstelle USB; LAN Adapter - RJ45
Netzwerkkarte Ethernet 1 Gbit
Netzwerkprotokoll Ethernet TCP/IP
Betriebssystem Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (nur Versionen innerhalb des Microsoft Supportzeitraums)
Webbrowser Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise)
Zusätzlich benötigte Software
Bereits vorhanden oder zusätzlich zu erwerben: ifm LR AGENT
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,001