- Prodotti
- QMC003
Licenza per la comunicazione con il software Agent di ifm
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
Licenza per la comunicazione con il software Agent di ifm
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
- Software di interfaccia dati per il collegamento del software Agent di ifm
- Mette a disposizione delle app Moneo dati di processo in modo strutturato, letti attraverso il software Agent di ifm
- Consente l’accesso ai metadati delle fonti di dati configurate e messe a disposizione nell’Agent di ifm
Applicazione
Applicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Connettività |
|
||||
Gestione dei dati |
|
Software / Programmazione
Lingua | tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano; russo |
---|---|
Supporto dati | download |
Tipo di licenza | licenza singola |
Classe di licenza | versione completa |
Requisiti del sistema
Min. impulso CPU | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. numero nuclei CPU | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. risoluzione grafica | 1920 x 1080 | |
Interfaccia dispositivo necessaria | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Scheda di rete | Ethernet 1 Gbit | |
Protocollo di rete | Ethernet TCP/IP | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (solo versioni entro il periodo di assistenza Microsoft) | |
Browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio) | |
Software necessario |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 0,001 |
---|