• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

ISOBUS-Gateway für Landmaschinen

Effizientes Smart Farming leicht gemacht

Das ISOBUS-Gateway ermöglicht die einfache Integration der, für Smart Farming relevanten, ISOBUS-Funktionalitäten in das Steuerungsprogramm landwirtschaftlicher Anbaugeräte. Dank der mitgelieferten ISOBUS-Funktionsbibliothek kann die Visualisierung für das Anbaugerät schnell und komfortabel mittels CODESYS V2.3 oder V3.5 konfiguriert werden.

Mit Hilfe der optimierten Datenverarbeitung werden nur die Werte übertragen, die auf dem Display des Zugfahrzeugs dargestellt werden sollen. Hierdurch wird die Last auf dem Datenbus erheblich reduziert.

Task Controller vollumfänglich nutzen

Neben Virtual Terminal und der AUX-N-Funktion (Auxiliary Control Function) können über das ISOBUS-Gateway auch die Automatisierungsfunktionen TC-Basic, TC-Geographic und TC-Section Control der Smart-Farming-Schnittstelle „Task Controller“ vollumfänglich genutzt werden. Durch die M12-Steckverbindung lässt sich das ISOBUS-Gateway auch nachträglich einfach mit allen Mobilsteuerungen von ifm über die CAN-Schnittstelle verbinden.

Für die Nutzung des AEF-zertifizierten ISOBUS-Gateways fallen keine zusätzlichen Lizenzgebühren an.