La passerelle ISOBUS vous permet d’intégrer facilement les fonctionnalités ISOBUS dans le programme de commande des équipements agricoles. Vous pourrez développer rapidement et simplement des équipements compatibles ISOBUS pour vos clients. Grâce à la librairie ISOBUS fournie, la visualisation pour l’équipement (UT) peut être configurée rapidement et facilement à l’aide de CODESYS V2.3 ou V3.5.
Le transfert des données est optimisé : seules les valeurs qui doivent être affichées sur l’afficheur du tracteur sont transmises. Cela permet de réduire considérablement la charge sur le bus CAN.
En plus de l’utilisation du Virtual Terminal et de la fonction AUX-N (Auxiliary Control Function), la passerelle ISOBUS permet également d’utiliser dans leur intégralité les fonctions d’automatisation TC-Basic, TC-Geographic et TC-Section Control du «Task Controller », l’interface pour l’agriculture intelligente. Le connecteur M12 de la passerelle ISOBUS permet la connexion facile à l’interface CAN de tous les contrôleurs de la gamme mobile d’ifm.
Il n’y a pas de frais de licence supplémentaires pour l’utilisation de la passerelle ISOBUS certifiée par l’AEF.