• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Leitfähigkeitssensor aus Polypropylen

Für Filteranlagen, Schifffahrt oder Dosierstationen

Der LDL400 ist die aus Polypropylen gefertigte Variante des bewährten induktiven Leitfähigkeitssensors LDL200 von ifm. Seine Materialbeschaffenheit macht ihn zur idealen Wahl für Applikationen, in denen metallische Sensoren zu Korrosion neigen: Direkter Kontakt mit salzhaltiger Umgebungsluft oder anderen aggressiven, sauren oder basischen Medien, wie Reinigungsmittel, stellen für den LDL400 kein Problem dar. Mit acht Millimetern Durchmesser sorgt der Messkanal für optimalen Durchfluss des Mediums und mindert das Risiko von Blockaden.

Kontinuierliche, temperaturkompensierte Messung

Der Sensor erfasst kontinuierlich die Leitfähigkeit eines Mediums im Bereich von 100 bis 2 Millionen µS/cm und gibt diese temperaturkompensiert als digitalen oder analogen Wert aus. Zudem kann auch die prozentuale Konzentration von NaCl in Reinstwasser azyklisch abgerufen werden. Damit kann der LDL400 universell in nahezu jeder denkbaren Applikation der Wasseraufbereitung eingesetzt werden. Das MR-Zertifikat der EU RO MR Group vereinfacht die Integration des LDL400 in Applikationen der Schiffsautomatisierung.

Einsatzmöglichkeiten des Leitfähigkeitssensors LDL400

Sowohl in der Fischzucht zur Überwachung der Salzkonzentration, als auch in der Wasseraufbereitung zur Qualitätssicherung überzeugt der Sensor mit Präzision und Zuverlässigkeit. Weder aggressive Medien oder herausfordernde Umgebungsbedingungen, wie salzhaltige Luft, stellen für den Leitfähigkeitssensor aus Polypropylen ein Problem dar. Einen Einblick in bereits gelöste Applikationen bei unseren Kunden geben die Use Cases.