Ölfeuchtesensor hält die Qualität im Blick
Zustandsbasiertes Öl-Management
Der Ölfeuchtesensor LDH misst kontinuierlich die relative Feuchte und die Temperatur des Öls. Das ermöglicht es Anlagenbetreibern, Wechsel und Wartungen zustandsbasiert vorzunehmen. So kann das Medium maximal effizient eingesetzt werden, während eine Anlagenschädigung durch verminderte Kühl- oder Schmierwirkung vermieden wird. Auch Korrosion und Kavitation, die durch freies Wasser hervorgerufen werden, kann effektiv vorgebeugt werden.
Der LDH lässt sich dank G1/2-Gewinde und standardisiertem M12-Stecker einfach und fehlerfrei in Betrieb nehmen – dank IO-Link-Technologie können die Daten bequem zur IT-basierten Zustandsüberwachung verwendet werden.
Das Edelstahlgehäuse widersteht den rauen Bedingungen im Einsatzumfeld dauerhaft.