• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Messfühler direkt in IO-Link einbinden

Digitalisierung von Messfühlern für IO-Link

IO-Link hat sich als intelligente Schnittstelle zur Integration von intelligenten Sensoren und Geräten in verschiedenen Branchen etabliert. Trotzdem sind in vielen Maschinen und Anlagen nach wie vor konventionelle Temperaturfühler (Pt100- / Pt1000-Elemente oder Thermokoppler) verbreitet, die mit der zentralen Steuerung verbunden werden müssen. Mit den neuen IO-Link-Messmodulen können bis zu vier Temperaturfühler an einen IO-Link-Masterport angeschlossen werden, wahlweise in 2-, 3- oder 4-Draht-Anschlusstechnik. Die Pin-Konfiguration des M12-Anschlusssteckers kann durch die IO-Link-Parametrierung individuell angepasst werden.

Anpassung des Messwerts

Besonders bei der Temperaturmessung mit Thermokoppler-Elementen beeinflussen die verwendeten Metalle in den Leitungen und Kontakten den Messwert erheblich. Daher kann der Messwert mithilfe der Parameter „Cold junction offset“ und „Temperature zero point calibration“ an die verwendete Messleitung angepasst werden.

Um einen großen Zahlenbereich mit hoher Auflösung abzudecken, wird der Messwert in den Prozessdaten als „Floating-Zahl“ dargestellt.

Produktvorteile

4 Ports zum direkten Anschluss von Temperatursensoren

Bis zu 4 Pt100-, Pt1000-Elemente und Thermokopplern können per Standard-M12-Stecker an das Modul angeschlossen werden.

Kleinste Temperaturtrends erkennbar

Dank der feinen internen Auflösung können schon Temperaturänderungen von nur 0,01 °C präzise erkannt werden.

Hohe Genauigkeit

Über den gesamten Messbereich wird eine Genauigkeit von 0,3 % erzielt.

Robuste Bauform

Hochwertige Materialien ermöglichen die hohen Schutzarten von IP67 (oranges Gehäuse) und IP69K (graues Gehäuse).

Applikationen

Temperaturmessung bei thermoplastischer Verformung

Bei der Herstellung von großen Kunststoffteilen mittels thermoplastischer Verformung werden Kunststoffplatten erwärmt und in einer Presse auf eine Formkontur gepresst. Während der Erwärmungs- und Pressphase wird mit mehreren Temperatursensoren die Temperatur im Werkzeug präzise überwacht und geregelt. Dabei erfassen Temperaturfühler dank einer beeindruckenden Auflösung von 0,01 °C sogar feinste Temperaturtrends. Bei der Herstellung von Verbundmaterialien, wie sie zum Beispiel für Türverkleidungen oder Armaturenbrettern im Automobil verwendet werden, ist der Produktionsprozess ähnlich.  

Temperaturüberwachung im Bergbau

Im Bergbau lassen sich die digitalisierten Temperaturmesswerte dank IO-Link auch über große Distanzen präzise und verlustfrei übertragen. Zudem entfällt die Verdrahtung jedes einzelnen Sensors bis in den Schaltschrank, da das robuste IO-Link Modul direkt im Feld montiert wird.