• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Induktive Miniatur-Sensoren mit M8-Stecker

Einsatzgebiete

Die induktiven Sensoren der Bauform IY/IZ kommen in verschiedenen Industriebereichen mit beengten Platzverhältnissen zum Einsatz, beispielsweise in Werkzeugmaschinen, der Assembly-Automation und der Elektronikproduktion. Sie erfassen Endlagen von kleinen Greifern und Spannern, ermöglichen präzise Drehzahlüberwachung bei Zahnrädern sowie die exakte Überwachung von Drehbewegungen.

Erhöhter Schaltabstand für stabile Prozesse

Der erhöhte Schaltabstand erleichtert die Platzierung der Sensoren.
Die Positionsabfrage ist auch bei mechanischen Toleranzen zuverlässig, Fehlschaltungen werden vermieden. Das steigert die Prozesssicherheit.

Montage

Die Bauform IY ist dank M5-Gewinde einfach einschraubbar. Die Bauform IZ besitzt eine 4-mm-Glatthülse und kann präzise und effizient mit dem entsprechenden Halter befestigt werden.

Schutzart IP67 für herausfordernde Umgebungsbedingungen

Das robuste Gehäuse ist speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit der Schutzklasse IP67 bieten die Sensoren auch unter extremen Bedingungen wie Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen eine zuverlässige Leistung, was die Prozessstabilität und Effizienz in verschiedenen Industriebereichen verbessert.