• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Gradgenauer Positioner für Industriearmaturen

Ventile in Stellung bringen

Positioner dienen dazu, Ventilklappen und Kugelhähne präzise in die gewünschte Position zu bewegen, basierend auf einem Signal von der Steuerungsebene, das den Öffnungsgrad des Ventils in Prozent angibt.

Der von ifm entwickelte Positioner basiert auf der bekannten Sensoreinheit MVQ und wird durch eine neue Regeleinheit ergänzt. Mithilfe der integrierten Algorithmen im MVQ wird das angeschlossene Magnetventil präzise gesteuert. Durch die Regelung der Zu- und Abluft wird die Ventilklappe zuverlässig in die gewünschte Position gebracht und dort sicher gehalten. Der Positioner gibt eine visuelle und steuerungstechnische Rückmeldung, wenn die Armatur die gewünschte Position erreicht hat.

Um die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit der Inbetriebnahme zu maximieren, verfügt das Gerät über mehrere Teach-In-Modi. Zusätzlich wurde ein selbstlernender Algorithmus entwickelt,  der die Performance des Positioners kontinuierlich überwacht, verbessert und erweitert.

Komplettset

Der MVQ-Positioner wird als umfassendes Set geliefert, bestehend aus Sensor und Regeleinheit MVQ301, einem pneumatischen Magnetventil, einer Drosselplatte und einem Y-Kabel. Dank des modularen Designs wird er problemlos direkt an der NAMUR-Schnittstelle des Schwenkantriebs installiert. Es stehen verschiedene Set-Varianten zur Verfügung, die sich beispielsweise durch ihr Verhalten bei Strom- oder Druckluftausfällen unterscheiden.