Drucksensor PQ Cube setzt neue Maßstäbe
Robust bis in alle Ecken und Enden
Der PQ Cube ist dank seiner Robustheit für den Einsatz an Vakuumgreifern und jede andere pneumatische Applikation die ideale Wahl. Ob IP65-Gehäuse, Messingbuchsen oder die bewährte präzise wie staub- und schmutzresistente Messzelle: Alles ist auf den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt.
TFT-Display: Komfortable Datendarstellung
Auch an Komfort wurde nicht gespart: Auf dem 1 Zoll großen TFT-Display können alle relevanten Daten und Informationen in klarer Schrift abgelesen werden. Zudem unterstützt ein neunsprachiger Installationsassistent bei der Inbetriebnahme.