Präzise Druckluftmessung für ein effizientes Energiemanagement
„All-in-one-Sensor“ spart Kosten
Als echtes Allroundtalent zeichnet sich der Druckluftzähler SD aus. Dank des integrierten Sensors für Temperatur und optional auch für Druck, hat der Anwender gleich bis zu vier Prozesswerte (Durchfluss, Druck, Temperatur und Gesamtverbrauchsmenge) im Blick, die Aufschluss über die Energieeffizienz seiner Anlage geben. Neben den Inline-Varianten stehen auch Einschraub-Version (SD1540. SD1440) für Rohre von 14 bis 254 mm Durchmesser und einem Druck von bis zu 50 bar zur Verfügung.
Steigerung der Energieeffizienz dank integrierter Leckageüberwachung
Mit Hilfe der präzisen Durchflussüberwachung des SD lassen sich Leckagen detektieren und so Energiekosten sparen. Zusätzlich erlaubt die hohe Wiederholgenauigkeit des Gerätes die Kosten der Druckluft exakt auf die jeweilige Fertigungsstrecke umzulegen und die Kostenkalkulation der Produkte zu optimieren.
Die Grundlage für ein lückenloses Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001
Nach der EU-Energieeffizienz-Richtlinie DIN EN ISO 50001 haben sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet, Energieeinsparungen vorzunehmen. Voraussetzung für Energiesteuerermäßigungen ist die Einführung eines Energiemanagementsystems. Die Kombination aus dem neuen Druckluftzähler SD und regelmäßigen DAkkS-Kalibrierungen bietet die optimale Grundlage dafür.