• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Universelles IO-Modul für IO-Link

Digitale Anschlussports für IO-Link

Die digitale Anbindung von IO-Link hat sich als intelligente Schnittstelle für die Integration von smarten Sensoren und Geräten bewährt. In vielen Maschinen und Anlagen sind jedoch nach wie vor konventionell verdrahtete Einheiten vorhanden, die mit der zentralen Steuerung verbunden werden müssen. Beispiele hierfür sind Tastaturmodule, Bedienpulte, Schalttafeln, Signalleuchten oder Ventilinseln. Abhilfe schafft das Universal-Modul, das sich durch seine Direktanschlussmöglichkeit von 16 digitalen Ein- oder Ausgängen an einem IO-Link-Master-Port auszeichnet. Das kompakte und vergossene Design erfordert nur wenig Platz und ermöglicht eine flexible Montage, beispielsweise direkt neben Signalgebern oder in Tastengehäusen.

Einfacher Anschluss

Jede der 16 Anschluss-Litzen kann als Eingang oder Ausgang benutzt werden.
Eine spezielle Konfiguration ist nicht notwendig, weil der Signal-Zustand des Ausgangs immer auf den Eingang zurück geführt wird. Wird der Anschluss nicht als Ausgang betrieben, kann hier ein externes Signal als Eingangssignal erfasst werden.

Spannungversorung für externe Aktoren

Die Spannungsversorgung des Moduls erfolgt aus einem IO-Link-A-Port-Master. Die Gesamtstromaufnahme aller IOs kann bis zu 1 A betragen, was eine effiziente Versorgung externer Aktoren gewährleistet.

Das Universal-Modul ist so designed, dass es in viele der marktüblichen Tastengehäuse direkt hinein passt und die Befehls- und Meldegeräte angeschlossen werden können.