- IO-Link Vorteile
- Produktauswahl
- IO-Link Konverter und Displays
IO-Link Konverter und Displays
In bestehenden Maschinen und Anlagen werden häufig noch Sensoren und Aktoren mit analogen oder binären Signalen zum Steuern und Regeln verwendet. Im Rahmen der Digitalisierung und Retrofit-Projekten suchen Anwender nach einfachen Möglichkeiten, diese zu optimieren und vorhandene Signale beziehungsweise Daten in der IT-Ebene nutzbar zu machen.
Für diese und weitere Applikationen hat ifm ein umfangreiches Portfolio an IO-Link Konvertern aufgebaut. Damit lassen sich beispielsweise Standardsignale schnell und einfach in IO-Link Signale wandeln und in der Steuerung oder der IT-Welt mit vielen Vorteilen nutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Steuersignalen bietet IO-Link unter anderem mehr Informationen, eine höhere Diagnosemöglichkeit und vermeidet EMV-Probleme.
Finden Sie hier den passenden Konverter für Ihre Applikation.
Themen
Funktion | Eingang | Ausgang | Display | Produkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 x 4-20 mA | 1x IO-Link / SIO 1x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
2 x 0-10 V | IO-Link | DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
Umwandlung IO-Link in analoge Signale | IO-Link (Master) |
2 x 4-20 mA | DP1213 IP 67 DP3213 IP 69K |
||
2 x 0-10 V | DP1223 IP 67 DP3223 IP 69K |
||||
Umwandlung IO-Link in analoge Signale | IO-Link (Device) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
RTD (PT100 oder PT1000) |
1x IO-Link |
Temperatur-Plugs | |||
1x IO-Link 1x 0-10 V |
Funktion | Eingang | Ausgang | Display | Produkt | |
---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (Device) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (Pulseingang, Aktivieren) |
1x IO-Link 1x DO oder 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (Zähleingang, Funktionseingang) |
1 x IO-Link 1 x DO oder 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO Relais |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K (Schließer) DP1613 IP 67 DP3613 IP 69K (Öffner) |
Funktion | Eingang | Ausgang | Display | Produkt | |
---|---|---|---|---|---|
IO-Link Inline Bluetooth Adapter Abgreifen (Lesen) einer vorhandenen IO-Link Kommunikation zwischen Device und Master per Bluetooth und Smartphone App moneo blue. (inkl. Historienspeicher) |
IO-Link (Device) |
IO-Link (Master) + drahtlose Kommunikation mittels Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
IO-Link Bluetooth Adapter Zugriff (Lesen und Schreiben) auf alle IO-Link Devices (Parameter und Prozesswerte) an einem IO-Link Master per Bluetooth und Smartphone App moneo blue. Der IO-Link Master kann ebenfalls parametriert werden. |
IO-Link (Master) |
Drahtlose Kommunikation mittels Bluetooth | EIO330 IP 69K |
Funktion | Produkt | |
---|---|---|
IO-Link DISPLAY Kann frei definierbare Prozesswerte, Texte sowie QR-Codes darstellen, die von der SPS übertragen werden. |
E30391 | |
IO-Link Inline DISPLAY Stellt die Daten & Informationen eines angeschlossenen IO-Link-Sensors dar. |
E30430 | |
IO-Link Master DISPLAY Stellt Daten & Informationen der an einem IO-Link Master angeschlossenen ifm IO-Link-Sensoren dar. |
E30443 |