Application | paramétrage et analyse d'appareils |
---|
Tension nominale DC [V] | 5; (USB) |
---|---|
Consommation [mA] | < 1100; (USB) |
Classe de protection | III |
Alimentation des capteurs | 24 V DC |
Courant de sortie par port [A] | 0,65 |
---|
Courant de sortie par port [A] | 0,15 |
---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Nombre des entrées TOR | 2; (port IO-Link Class A : 1 x 2) |
---|---|
Niveau du signal logique haut [V] | 11...30 |
Niveau du signal logique bas [V] | 0...5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Nombre des sorties TOR | 2; (port IO-Link Class A: 1 x 2) |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 150 |
Résistance courts-circuits | oui |
Interface de communication | IO-Link; USB |
---|---|
Nombre des interfaces USB | 1 |
Type de transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Révision IO-Link | 1.1 |
Nombre de ports classe A | 1 |
Version | USB 2.0 |
---|
Température ambiante [°C] | -25...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
Poids [g] | 388,3 |
---|---|
Matières | boîtier: PA; Connecteur femelle: PA; écrou de fixation: laiton nickelé |
Matière des joints | FKM |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
|||
---|---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: M12; codage: A |
Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: FKM |
; codage: B |